Publicar produtos
4-Post Rack Vertical Tie-off Panel
Panduit

4-Post Rack Vertical Tie-off Panel

Traduzido por Google,

O painel de amarração vertical é um acessório de rack de 4 postes que complementa o sistema de rack de 4 postes, criando efetivamente um caminho para cabo de link permanente em aplicações corporativas. O painel tem altura expansível para trabalhar com racks 45RU e 52RU. Este suporte de amarração é compatível com RoHS, feito de aço e vem em preto ou branco.

Especificação
  • The Revit file contains the following part numbers:

    V4PTOB
    V4PTOBWH

Especificações técnicas
  • Ref.ª única4-post-rack-vertical-tie-off-panel
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosComputer Network Equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-01-06
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)93.3
  • Largura (polegadas)2.8
  • Profundidade (polegadas)12.9
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioPintura
  • Concebido emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)25.2
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede