Publicar produtos
4 x 4 FiberRunner Coupler - FRBC4X4YL
4 x 4 FiberRunner Coupler - FRBC4X4YL
4 x 4 FiberRunner Coupler - FRBC4X4YL
4 x 4 FiberRunner Coupler - FRBC4X4YL
    Panduit

    4 x 4 FiberRunner Coupler - FRBC4X4YL

    Traduzido por Google,

    O acoplador QuikLock™ de 4 polegadas x 4 polegadas pré-montado une rapidamente duas seções de canal e/ou conexões. Fixação mecânica sem parafusos de aperto. Os parafusos são liberados usando uma chave de porca de 3/8 pol. para permitir que o acoplador seja removido, se necessário, Amarelo, 1 peça.

        Especificação
        • Specifications
          Material - ABS
          Color - Yellow
          Overall Height (In.) - 4.4
          Overall Height (mm) - 111.8
          Series Type - FiberRunner
          Fitting Type - Coupler
          RoHS Compliancy Status - Compliant
          Min. Order Qty. - 1

        Especificações técnicas
        • Ref.ª única4x4-FiberRunner-Coupler-FRBC4X4YL
        • Familia de productoElectrical
        • Grupo de produtosCable Trays and Horizontal Racks
        • TipoObject (objeto único)
        • Data de publicação2011-02-07
        • Número de edição1
        Relacionado
        • Material principalABS
        • Concebido emUnited States
        • Fabricado emUnited States
        Classificação
        • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
        • Uniclass 2015 CódigoPr_65_70_11_17
        • Uniclass 2015 DescriçãoCable trays
        • Código CSI MasterFormat 201427 05 36
        • Título CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
        • Número OmniClass23-37 11 13
        • Título OmniclassCommunication Cable Trays
        • Código CSI UniFormat IID50
        • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL

        Disponibilidade da região

        Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia