Publicar produtos
FiberRunner® Four Way Cross - FRFWC12X4W4YL
Panduit

FiberRunner® Four Way Cross - FRFWC12X4W4YL

Traduzido por Google,

Anexa ao canal 12x4 e/ou acessórios para criar uma interseção horizontal de quatro vias com duas saídas 4x4.

      Especificação
      • Specifications
        Color - Yellow
        Overall Width (In.) - 12.96
        Overall Width (mm) - 329.3
        Overall Height (In.) - 4.22
        Overall Height (mm) - 107.3
        UL Listed - Yes
        Material - ABS
        Couplers Required - (2 pcs.) FRBC12X4YL (2 pcs.) FRBC4X4YL
        Cover Part Number - FRFWCSC12W4YL
        Fitting Type - Four Way Cross
        Series Type - 12 x 4 FiberRunner Fitting
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 1

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicafiberrunner-four-way-cross-FRFWC12X4W4YL
      • Familia de productoElectrical
      • Grupo de produtosCable Trays and Horizontal Racks
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2011-02-07
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalABS
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
      • Uniclass 2015 CódigoPr_65_70_11_17
      • Uniclass 2015 DescriçãoCable trays
      • Código CSI MasterFormat 201427 05 36
      • Título CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
      • Número OmniClass23-37 11 13
      • Título OmniclassCommunication Cable Trays
      • Código CSI UniFormat IID50
      • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL