Publicar produtos
FiberRunner® Horizontal Right Angle Cover - FRRASC6YL
FiberRunner® Horizontal Right Angle Cover - FRRASC6YL
FiberRunner® Horizontal Right Angle Cover - FRRASC6YL
FiberRunner® Horizontal Right Angle Cover - FRRASC6YL
    Panduit

    FiberRunner® Horizontal Right Angle Cover - FRRASC6YL

    Traduzido por Google,

    Cobertura bipartida opcional para o encaixe horizontal em ângulo reto FRRA6X4YL. O recurso de encaixe permite que a tampa seja instalada e removida sem a necessidade de ferramentas. Cria uma abertura com raio de 3/4 (19 mm) para fácil acesso para adicionar ou remover cabos.

      Especificação
      • Specifications
        Color - Yellow
        Overall Length (In.) - 10.68
        Overall Length (mm) - 271.3
        Overall Width (In.) - 2.15
        Overall Width (mm) - 54.6
        Material - ABS
        Couplers Required —
        Fitting Type - Horizontal Right Angle Cover
        Series Type - 6 x 4 FiberRunner Fitting
        UL Listed - Yes
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 1

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicafiberrunner-horizontal-right-angle-cover-FRRASC6YL
      • Familia de productoElectrical
      • Grupo de produtosCable Trays and Horizontal Racks
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2011-02-07
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalABS
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
      • Uniclass 2015 CódigoPr_65_70_11_17
      • Uniclass 2015 DescriçãoCable trays
      • Código CSI MasterFormat 201427 05 36
      • Título CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
      • Número OmniClass23-37 11 13
      • Título OmniclassCommunication Cable Trays
      • Código CSI UniFormat IID50
      • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL