Publicar produtos
FiberRunner® Horizontal Right Angle - FRRA6X4YL
FiberRunner® Horizontal Right Angle - FRRA6X4YL
FiberRunner® Horizontal Right Angle - FRRA6X4YL
FiberRunner® Horizontal Right Angle - FRRA6X4YL
    Panduit

    FiberRunner® Horizontal Right Angle - FRRA6X4YL

    Traduzido por Google,

    Fixa-se à base do canal 6x4 e/ou acessórios para criar uma curva horizontal de 90° a partir de um percurso horizontal reto. Aceita cobertura dividida opcional FRRAASC6YL.

      Especificação
      • Specifications
        Color - Yellow
        Overall Width (In.) - 10.78
        Overall Width (mm) - 273.7
        Overall Height (In.) - 4.22
        Overall Height (mm) - 107.3
        Material - ABS
        Couplers Required - (2 pcs.) FRBC6X4YL
        Fitting Type - Horizontal Right Angle
        Series Type - 6 x 4 FiberRunner Fitting
        UL Listed - Yes
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 1

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicafiberrunner-horizontal-right-angle-FRRA6X4YL
      • Familia de productoElectrical
      • Grupo de produtosCable Trays and Horizontal Racks
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2011-02-07
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
      • Uniclass 2015 CódigoPr_65_70_11_17
      • Uniclass 2015 DescriçãoCable trays
      • Código CSI MasterFormat 201427 05 36
      • Título CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
      • Número OmniClass23-37 11 13
      • Título OmniclassCommunication Cable Trays
      • Código CSI UniFormat IID50
      • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL