Publicar produtos
FiberRunner® Left Reducer - FRRF126LYL
Panduit

FiberRunner® Left Reducer - FRRF126LYL

Traduzido por Google,

A conexão conecta qualquer conexão ou canal FiberRunner® 12x4 a qualquer conexão ou canal FiberRunner® 6x4 durante a transição para a esquerda. É amarelo e feito de plástico ABS. Aceita tampa dividida FRRF126LSCYL.

Especificação
  • Specifications
    Material - ABS
    Color - Yellow
    Overall Width (In.) - 13.68
    Overall Width (mm) - 347.6
    Overall Height (In.) - 4.22
    Overall Height (mm) - 107.3
    Couplers Required - (1 pc.) FRBC12X4YL (1 pc.) FRBC6X4YL
    Cover Part Number - FRRF126LSCYL
    Fitting Type - Left Reducer
    Series Type - 12 x 4 FiberRunner Fitting
    Length (In.) - 9.75
    Length (mm) - 247.6
    UL Listed - Yes
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafiberrunner-left-reducer-FRRF126LYL
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosCable Transmission and Reception Equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-02-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalABS
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_70_11_17
  • Uniclass 2015 DescriçãoCable trays
  • Código CSI MasterFormat 201427 05 36
  • Título CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
  • Número OmniClass23-37 11 13
  • Título OmniclassCommunication Cable Trays
  • Código CSI UniFormat IID50
  • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL