Publicar produtos
IndustrialNet™ DIN Rail Mount Fiber Patch Panels
Panduit

IndustrialNet™ DIN Rail Mount Fiber Patch Panels

Traduzido por Google,

O Patch Panel de Fibra Óptica IndustrialNet™ DIN Rail fornece proteção de fibra para cabeamento de estilo de distribuição terminada. Ele pode ser montado em um trilho DIN padrão de 35 mm e travado no lugar com travas ajustáveis, projetadas para permitir a montagem em uma superfície plana. Este gabinete para montagem em trilho DIN inclui um bucim de entrada de cabo PG21 que inclui duas inserções para uso com uma variedade de cabos de fibra e parafusos de cabeça Phillips de 6-32 × 3/8" para montar a placa frontal no patch panel. Para uso com FAPs.

Especificação
  • The Revit file contains 2 part numbers:

    FDPPSIG
    FDPPEIG

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaindustrialnet-din-rail-mount-fiber-patch-panels
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosComputer Network Equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-04-25
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)5.9
  • Largura (polegadas)2.6
  • Profundidade (polegadas)4.6
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)0.69
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede