Publicar produtos
FiberRunner® Outside Vertical Right Angle - FROVRA4X4YL
Panduit

FiberRunner® Outside Vertical Right Angle - FROVRA4X4YL

Traduzido por Google,

Anexa ao canal 4x4 e/ou acessórios para criar uma curva vertical de 90° para baixo a partir de uma linha horizontal reta. Aceita cobertura bipartida opcional FROVRASC4YL.

      Especificação
      • Specifications
        Material - ABS
        Color - Yellow
        Overall Length (In.) - 7.74
        Overall Length (mm) - 196.6
        Overall Width (In.) - 5.5
        Overall Width (mm) - 139.5
        Overall Height (In.) - 7.7
        Overall Height (mm) - 196.6
        Bend Radius (In.) - NA
        Bend Radius (mm) - NA
        UL Listed - Yes
        Couplers Required - 2 pcs. (FRBC4X4BL)
        Series Type - 4 x 4 FiberRunner Fitting
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 1

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicafiberrunner-Outside-vertical-right-angle-FROVRA4X4YL
      • Familia de productoElectronics
      • Grupo de produtosCable Transmission and Reception Equipment
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2011-02-07
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalABS
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
      • Uniclass 2015 CódigoPr_65_70_11_17
      • Uniclass 2015 DescriçãoCable trays
      • Código CSI MasterFormat 201427 05 36
      • Título CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
      • Número OmniClass23-37 11 13
      • Título OmniclassCommunication Cable Trays
      • Código CSI UniFormat IID50
      • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL