Publicar produtos
FiberRunner® Transition Reducer - FRRF6FR4YL
Panduit

FiberRunner® Transition Reducer - FRRF6FR4YL

Traduzido por Google,

Conecta qualquer conexão ou canal FiberRunner® 6x4 a qualquer conexão ou canal FiberRunner® 4x4. Aceita capa dividida FRRF6FR4SCYL.

    Especificação
    • Specifications
      Material - ABS
      Color - Yellow
      Overall Width (In.) - 7
      Overall Width (mm) - 178.5
      Overall Height (In.) - 4.2
      Overall Height (mm) - 107.3
      UL Listed - Yes
      Couplers Required - (1 pc.) FRBC6X4YL (1 pc.) FRBC4X4YL
      Length (In.) - 7.75
      Fitting Type - Reducer
      Series Type - 6 x 4 FiberRunner Fitting
      Length (mm) - 196.8
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafiberrunner-transition-reducer-FRRF6FR4YL
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de produtosCable Transmission and Reception Equipment
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2011-02-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalABS
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 DescriçãoCable trays
    • Código CSI MasterFormat 201427 05 36
    • Título CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
    • Número OmniClass23-37 11 13
    • Título OmniclassCommunication Cable Trays
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL