Publicar produtos
FlexFusion Cabinets
Panduit

FlexFusion Cabinets

4.1 de 5 estrelas4.1(7 avaliações)
Traduzido por Google,

Desempenho - A melhor classificação de carga estática da classe de 3.500 LBS e 2.500 LBS de carga rolante é o resultado de um design de gabinete robusto e robusto que permite com segurança o alojamento de equipamentos mais pesados e de alta densidade. 80% de portas perfuradas abertas garantem o fluxo de ar máximo através do gabinete para alta aplicação térmica.

Implantação rápida - Trilhos de equipamentos fáceis de ajustar, suporte vertical do gerenciador de cabos sem ferramentas e entrada traseira da tampa superior sem ferramentas permitem um tempo de instalação do gabinete mais rápido do que outros gabinetes.

Versatilidade - O gabinete está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e opções para implantação de corredor quente/frio ou de contenção térmica.

Escalabilidade - Configure a plataforma de pedido para atingir o gabinete de acordo com sua especificação e economizar tempo e reduzir Capex na implantação de sua rede.

Ligação - Os armários e acessórios são integralmente ligados sem o uso de fios de aterramento para fornecer uma rede segura e confiável, reduzindo os custos de instalação.

Revestimento durável - Os armários são revestidos a pó em uma tinta epóxi poliéster durável e de baixa manutenção disponível em preto (RAL9005) ou branco (RAL9003).

Especificação
  • FlexFusion™ Cabinets

    • Welded and assembled steel frame construction.
    • Available in 600mm, 700mm and 800mm widths.
    • Available in 1070mm and 1200mm depths.
    • Available in 42 RU, 45 RU, 48 RU and 51 RU heights.
    • The top of cabinet available with either molded edge protection and snap-in covers for CoolBoot® Grommet Cable Seal or brush cable seal, and rear lift-up lid for PDU cable lay-in.
    • Fully adjustable front and rear cage nut equipment rails.
    • Available options includes front single hinged door and rear split-hinged doors with 80% open perforation, horizontally split side panels, cable management fingers, vertical cable manager bracket, PDU mounting bracket and casters.
    • 1591kg (3500 lbs.) static load rating and 1136kg (2500 lbs.) rolling load rating.

    Part numbers available in the .rfa file include:
    XG64212BS, XG64219BS, XG64212WS, XG64219WS, XG64222BS, XG64229BS, XG64222WS, XG64229WS, XG64512BS, XG64519BS, XG64512WS, XG64519WS, XG64522BS, XG64529BS, XG64522WS, XG64529WS, XG64812BS, XG64819BS, XG64812WS, XG64819WS, XG64822BS, XG64829BS, XG64822WS, XG64829WS, XG65112BS, XG65119BS, XG65112WS, XG65119WS, XG65122BS, XG65129BS, XG65122WS, XG65129WS

    XG74212BS, XG74219BS, XG74212WS, XG74219WS, XG74222BS, XG74229BS, XG74222WS, XG74229WS, XG74512BS, XG74519BS, XG74512WS, XG74519WS, XG74522BS, XG74529BS, XG74522WS, XG74529WS, XG74812BS, XG74819BS, XG74812WS, XG74819WS, XG74822BS, XG74829BS, XG74822WS, XG74829WS, XG75112BS, XG75119BS, XG75112WS, XG75119WS, XG75122BS, XG75129BS, XG75122WS, XG75129WS

    XG84212BS, XG84219BS, XG84212WS, XG84219WS, XG84222BS, XG84229BS, XG84222WS, XG84229WS, XG84512BS, XG84519BS, XG84512WS, XG84519WS, XG84522BS, XG84529BS, XG84522WS, XG84529WS, XG84812BS, XG84819BS, XG84812WS, XG84819WS, XG84822BS, XG84829BS, XG84822WS, XG84829WS, XG85112BS, XG85119BS, XG85112WS, XG85119WS, XG85122BS, XG85129BS, XG85122WS, XG85129WS

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaflexfusion-cabinets
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosComputer Network Equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-07-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emMexico
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede
  • Código CSI MasterFormat 201427 11 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Communications Cabinets, Racks, Frames, and Enclosures
  • Número OmniClass23-37 11 15
  • Título OmniclassCommunication Racks

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia