Publicar produtos
Keystone 2-Position 45-Degree Shuttered 86mm X 86mm Flush Faceplate Assembly
Keystone 2-Position 45-Degree Shuttered 86mm X 86mm Flush Faceplate Assembly
Keystone 2-Position 45-Degree Shuttered 86mm X 86mm Flush Faceplate Assembly
Keystone 2-Position 45-Degree Shuttered 86mm X 86mm Flush Faceplate Assembly
Keystone 2-Position 45-Degree Shuttered 86mm X 86mm Flush Faceplate Assembly
    Panduit

    Keystone 2-Position 45-Degree Shuttered 86mm X 86mm Flush Faceplate Assembly

    Traduzido por Google,

    Moldura frontal Keystone de 86 mm x 86 mm com duas pastilhas inclinadas de 25 mm X 50 mm, aceita dois módulos Keystone, inclui etiquetas e tampas de etiquetas. Branco


      Especificação
      • Specifications
        Style - Sloped
        Product Type - Faceplate
        Material - ABS
        Module Compatibility - Keystone
        Module Type - Keystone
        Identification Type - Label Pocket
        Overall Width (In.) - 3.386
        Overall Width (mm) - 86
        Overall Height (In.) - 3.386
        Overall Height (mm) - 86
        Number of Ports - 2
        Color - White
        Mount Orientation - Horizontal
        Faceplate Size - 86mmx86mm
        ETIM Number - EC000007
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 10

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicakeystone-2-Position-45-Degree-Shuttered-Flush-Faceplate-Assembly-KFPL86S2SWH
      • Familia de productoElectronics
      • Grupo de produtosCommunication and Data Processing Equipment
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2018-12-07
      • Número de edição1
      • Altura (polegadas)3.39
      • Largura (polegadas)3.39
      Relacionado
      • Material principalABS
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
      • Código ETIMEC000007
      • Nome ETIMCover frame for domestic switching devices
      • Código CSI MasterFormat 201427 21 00
      • Título CSI MasterFormat 2014Data Communications Network Equipment
      • Número OmniClass23-19 15 00
      • Título OmniclassCommunication Specialties