Publicar produtos
TrueEdge™ Vertical Wall Mount Enclosures
Panduit

TrueEdge™ Vertical Wall Mount Enclosures

Traduzido por Google,

O gabinete de montagem em parede vertical PanZone® TrueEdge oferece uma arquitetura abrangente que permite que até 36" de profundidade de equipamento ativo seja montado em uma aplicação de baixo perfil. minimiza o investimento em infraestrutura de rede fornecendo uma solução para eliminar um rack ou gabinete (TR in a BOX e Micro Data Center). 400 lbs., e as melhores classificações térmicas da categoria para eliminar a falha do equipamento.

Especificação
  • The Revit files cover the following part numbers:

    WME3BL
    WME6BL
    WME9BL

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatrueedge-vertical-wall-mount-enclosures
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosComputer Network Equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-04-19
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)42
  • Largura (polegadas)28.5
  • Profundidade (polegadas)9.5
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioPintura
  • Concebido emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)77
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede