Publicar produtos
Rack Mount Fiber Enclosures, FCE1
Panduit

Rack Mount Fiber Enclosures, FCE1

Traduzido por Google,

Suporta até quatro cassetes QuickNet™, painéis adaptadores FAP ou FMP. Dimensões: 1,74 "A x 19" L x 18" P (44,4 mm x 483 mm x 457,8 mm)

    • Monte em trilhos de rack padrão EIA de 19"
    • Segure cassetes de fibra óptica QuickNet™, painéis adaptadores de fibra QuickNet™ ou Opticom® e módulos de emenda de fibra óptica Opticom®
    • Adequado para todas as aplicações pré-terminadas, terminadas em campo ou de emenda em campo
    • Até quatro cassetes ou FAPs por unidade de rack para densidade máxima de campo de patch
    • Gaveta basculante e deslizante fornece acesso frontal total a todas as fibras e cabos
    • Controle integral do raio de curvatura e gerenciamento de cabos para patch cords de fibra óptica
    • Gerenciamento de cabos traseiro inovador para afrouxamento/enrolamento adequado de quebras de cabos de tronco e cabos de interconexão
    • Vários locais de entrada de cabos de tronco
    • Inclui kit de roteamento de cabos de fibra óptica (ilhós, braçadeiras, carretéis, suporte de alívio de tensão e etiquetas de identificação/cuidado) para várias soluções de gerenciamento de cabos
    Especificação
    • Overall Depth (In.) 18

      Overall Depth (mm) 457.8

      Overall Height (In.) 1.74

      Overall Height (mm) 44.4

      Color Black

      Number of Rack Spaces 1

      RoHS Compliancy Status Compliant

      Min. Order Qty. 1

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapanduit-037
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de produtosCommunication and Data Processing Equipment
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-06-25
    • Número de edição2
    • Altura (polegadas)1.74
    • Largura (polegadas)19
    • Profundidade (polegadas)18
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
    • Nome UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • Código UNSPSC4322
    • Uniclass 2015 CódigoPr_80_77_28_21
    • Uniclass 2015 DescriçãoData equipment cabinets
    • Código CSI MasterFormat 201433 82 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Communications Distribution
    • Número OmniClass23-19 15 00
    • Título OmniclassCommunication Specialties
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL