Publicar produtos
Rack Mount Fiber Enclosures - FRME1
Rack Mount Fiber Enclosures - FRME1
Rack Mount Fiber Enclosures - FRME1
Rack Mount Fiber Enclosures - FRME1
Rack Mount Fiber Enclosures - FRME1
    Panduit

    Rack Mount Fiber Enclosures - FRME1

    Traduzido por Google,

    FRME1

    Invólucro

    O gabinete de fibra de montagem em rack Panduit® Opticom® garante a confiabilidade da rede abrigando, organizando, gerenciando e protegendo até 72 cabos de fibra óptica, terminações, emendas, conectores e cabos de manobra usando até 3 painéis adaptadores FAP ou FMP. Devido a essa versatilidade, o gabinete é capaz de servir como uma transição de cabeamento de backbone para comutação de distribuição, uma interconexão para equipamento ativo ou como uma conexão cruzada ou interconexão em uma área de distribuição principal ou horizontal. Os usuários podem acessar facilmente as fibras através de uma gaveta frontal. Aço, 1 RU, 3 portas, 1,74" A x 17,16" L x 11,80" P (44,2 mm x 435,9 mm x 299,7 mm), Preto, 1 peça.

    Especificação
    • Overall Depth (In.) 11.8

      Overall Depth (mm) 299.7

      Overall Height (In.) 1.74

      Overall Height (mm) 44.2
       
      Color Black

      Dimensions (mm) 44.2H x 435.9W x 299.7D

      Number of Rack Spaces 1

      RoHS Compliancy Status Compliant

      Min. Order Qty. 1

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapanduit-040
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de produtosCommunication and Data Processing Equipment
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-06-20
    • Número de edição2
    • Altura (polegadas)1.74
    • Largura (polegadas)17.16
    • Profundidade (polegadas)11.8
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
    • Nome UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • Código UNSPSC4322
    • Uniclass 2015 CódigoPr_80_77_28_21
    • Uniclass 2015 DescriçãoData equipment cabinets
    • Código CSI MasterFormat 201433 82 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Communications Distribution
    • Número OmniClass23-19 15 00
    • Título OmniclassCommunication Specialties
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL