Publicar produtos
Punchdown Patch Panels, Cat 5e, Cat 6 or Cat 6A, Angled, 24 Port, 1RU
Panduit

Punchdown Patch Panels, Cat 5e, Cat 6 or Cat 6A, Angled, 24 Port, 1RU

Traduzido por Google,
  • Exceder os padrões ANSI/TIA-568-C.2 Categoria 5e e ISO 11801 Classe D
  • Atenda aos requisitos de IEEE 802.3af e IEEE 802.3at para aplicativos PoE
  • Cada porta é 100% testada para garantir o desempenho NEXT e RL e é serializada individualmente para oferecer suporte à rastreabilidade
  • Utilize terminação 110 no painel traseiro e inclui tampa de retenção para cada porta
  • Cada porta contém uma etiqueta universal codificada por cores para esquemas de fiação T568A e T568B
  • Contatos revestidos com 50 micropolegadas de ouro para desempenho superior
  • Versões em ângulo permitem instalações de maior densidade, roteando facilmente os patch cords para cada lado do painel, eliminando a necessidade de gerenciamento horizontal de cabos
  • •Termine 4 pares, 22 - 26 AWG, 100 ohm, cabo de par trançado sólido ou trançado
  • Montagem em rack padrão EIA de 19" ou racks de 23" com suporte extensor opcional
  • Áreas de gravação para identificação de portas e painéis
  • Pode ser claramente identificado com rótulos e ícones
  • Os kits de etiquetas opcionais (DPLK24 e DPLK48) contêm suporte de etiqueta adesiva e etiquetas para facilitar
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapanduit-044
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosCommunication and Data Processing Equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-02-07
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação