Publicar produtos
Two 96 Pair or Two 144 Pair Pre-Mounted Cat 6 Punchdown Bases with 4-Pair Connector Kit or w/4-Pair Conn Kit/Jumper Troughs
Panduit

Two 96 Pair or Two 144 Pair Pre-Mounted Cat 6 Punchdown Bases with 4-Pair Connector Kit or w/4-Pair Conn Kit/Jumper Troughs

Traduzido por Google,
  • Exceder o padrão ANSI/TIA-568-C.2 Categoria 6

  • Ideal para uso em conexões cruzadas e aplicativos de ponto de consolidação

  • Fornecer componentes pré-embalados necessários para a rescisão

  • Inclua a quantidade necessária de bases e blocos de conexão de 4 pares, porta-etiquetas e etiquetas

  • Slots de fiação codificados por cores altamente visíveis facilitam a fiação

  • Montagem em racks padrão TIA/EIA de 19"
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapanduit-077
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosCommunication and Data Processing Equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-02-07
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia