Publicar produtos
Cove Raceway - Power Rated Multi-Channel Raceway Base 8ft.
Panduit

Cove Raceway - Power Rated Multi-Channel Raceway Base 8ft.

Traduzido por Google,
Cove Raceway é um sistema multicanal esteticamente projetado usado para rotear, proteger e ocultar dados, voz, vídeo, fibra óptica e cabeamento de energia.
  • UL e CSA classificados em 600 V; atende aos padrões UL 5A e CSA C22.2 No. 62.1-03; Classificação FT4

  • O controle do raio de curvatura é mantido em todo o sistema de pistas da enseada, conforme exigido pela TIA/EIA-568-B e 569-B

  • Resistente a adulteração

  • Transições para pista de perfil PANDUIT® T-70, T-45 e LD

  • A pista e os acessórios da Cove podem ser pintados para combinar com qualquer decoração

  • Fornecido com furos de montagem pré-perfurados

Todos os produtos AW (Arctic White) e de dois e três metros só estão disponíveis fora da América do Norte como item padrão. Entre em contato com o atendimento ao cliente para quantidades mínimas de pedidos, estoque e outras disponibilidades de cores.
Para obter a cor real do produto, consulte a Tabela de cores do Surface Raceway localizada nos guias de seleção.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapanduit-087
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosCable Transmission and Reception Equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-02-07
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação