Publicar produtos
LD5 Low Voltage 1-piece Single Channel Raceway with Adh. 8ft.
Panduit

LD5 Low Voltage 1-piece Single Channel Raceway with Adh. 8ft.

Traduzido por Google,
Pan-Way® LD Surface Raceway é uma pista de canal único projetada para rotear, proteger e ocultar cabeamento de dados, voz e vídeo.
  • Para roteamento de dados e cabeamento de baixa tensão

  • O design articulado de uma peça permite que os cabos sejam colocados em

  • O adesivo aplicado na fábrica acelera a instalação

  • FT4 com classificação CE - Compatível com LVD 2006/95/EC (EN50085-1, EN 50085-2-1)

  • Termina usando soluções de caixa de saída de montagem em superfície ou caixas de montagem em superfície Panduit® Mini-Com®

Todos os produtos AW (Arctic White) e de dois e três metros só estão disponíveis fora da América do Norte como item padrão. Entre em contato com o atendimento ao cliente para quantidades mínimas de pedidos, estoque e outras disponibilidades de cores.
Para a cor real do produto, consulte a Tabela de Cores do Surface Raceway localizada nos guias de seleção.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapanduit-090
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosCable Transmission and Reception Equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-02-07
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação