Publicar produtos
LDPH10 Hinged, 2-piece Power Rated Raceway with Adh. 8ft.
Panduit

LDPH10 Hinged, 2-piece Power Rated Raceway with Adh. 8ft.

Traduzido por Google,
Pan-Way® Tipo LDPH Surface Raceway é uma pista de canal único projetada para rotear, proteger e ocultar dados, voz, vídeo, fibra ótica e/ou cabeamento de energia.
  • Classificação UL e CSA de 600 V; atende aos padrões UL 5A e CSA C22.2 No. 62.1-03; FT4 com classificação CE - Compatível com LVD 2006/95/EC (EN50085-1, EN 50085-2-1)

  • O design articulado de duas peças permite que os cabos sejam colocados em

  • Resistente a adulteração

  • O adesivo aplicado de fábrica acelera a instalação

  • Termina usando soluções de caixa de saída de montagem em superfície ou caixas de montagem em superfície PANDUIT® Mini-Com®

Todos os produtos AW (Arctic White) e de dois e três metros só estão disponíveis fora da América do Norte como item padrão. Entre em contato com o atendimento ao cliente para quantidades mínimas de pedidos, estoque e outras disponibilidades de cores.
Para obter a cor real do produto, consulte a Tabela de cores do Surface Raceway localizada nos guias de seleção.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapanduit-091
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosCable Transmission and Reception Equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-02-07
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação