Publicar produtos
Twin 70 Power Rated Multi-Channel Raceway Base 8ft.
Panduit

Twin 70 Power Rated Multi-Channel Raceway Base 8ft.

Traduzido por Google,
O Pan-Way® Twin-70 Surface Raceway é um sistema esteticamente projetado com dois canais dedicados separados para rotear, proteger e ocultar dados, voz, vídeo, fibra ótica e cabeamento de energia.
  • Classificação UL e CSA de 600 V; atende aos padrões UL 5A e CSA C22.2 No. 62.1-03; Classificação FT4

  • Canais separados permitem acesso independente ao cabeamento de energia e comunicação em todo o sistema

  • Transições para a pista de perfil Panduit T-70, T-45 e LD

  • Compatível com placas frontais padrão NEMA de 70 mm ou placas frontais de encaixe da série Pan-Way® Classic

  • Resistente a adulteração

  • Fornecido com furos de montagem pré-perfurados

Todos os produtos AW (Arctic White) e de dois e três metros só estão disponíveis fora da América do Norte como item padrão. Entre em contato com o atendimento ao cliente para quantidades mínimas de pedidos, estoque e outras disponibilidades de cores.
Para obter a cor real do produto, consulte a Tabela de cores do Surface Raceway localizada nos guias de seleção.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapanduit-101
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosCable Transmission and Reception Equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-02-07
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação