Publicar produtos
Vertical Exhaust Duct for Net-Access™ 7018 Cabinet, Height Adjustable from 21.0"(534mm) to 45.0" (1143mm) and from 42.0"(1067mm) to 70.0" (1778mm)
Panduit

Vertical Exhaust Duct for Net-Access™ 7018 Cabinet, Height Adjustable from 21.0"(534mm) to 45.0" (1143mm) and from 42.0"(1067mm) to 70.0" (1778mm)

Traduzido por Google,
• Suporta cargas de calor de mais de 30 KW
• As soluções de dutos passivos não requerem consumo de energia adicional
• Projetado usando CFD (Computational Fluid Dynamics) validando o desempenho térmico
• Ventila diretamente a exaustão de ar quente para o plenum de retorno de ar do data center
• A vedação de espuma minimiza o vazamento contra a interface do plenum de retorno de ar
• Acabamento em pó preto
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapanduit-115
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosCommunication and Data Processing Equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-02-07
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação