Publicar produtos
Panduit Two-post Rack System - R2P79
Panduit

Panduit Two-post Rack System - R2P79

Traduzido por Google,

O Panduit Two-post Rack System fornece uma base confiável para a montagem de equipamentos de telecomunicações e data center. O rack modular pode ser usado para gerenciar cabos patch de cobre e fibra de alto desempenho usando os gerenciadores de cabos horizontais e verticais Panduit e acessórios, como suportes de unidade de tomada. Alumínio, 42 RU, furos de montagem rosqueados nº 12-24, preto, 1 peça + kit de ferragens e kit de colagem de perfuração de pintura.

Especificação
  • Material - Aluminum
    Mounting Bolt Method - Threaded
    Overall Width (In.) - 20.3
    Overall Width (mm) - 516
    Overall Depth (In.) - 3
    Overall Depth (mm) - 76
    Overall Height (In.) - 79
    Overall Height (mm) - 2007
    Number of Rack Units - 42
    Mounting Hole Thread Size - #12-24
    Static Load Capacity (lb) - 1000
    Color - Black
    Includes - (12) 3/8-16 x 1" hex head cap screw, (12) 3/8-16 hex nuts, (24) 3/8" paint piercing grounding washer, (1) tube of anti-oxidizing paste, (24) 12-24 x .5" slotted pan head steel screws
    Product Type - Two Post Rack
    Number of Rack Spaces - 42
    UL Listed - Yes
    Part Features - Rails Numbered Bottom Up
    Load Capacity Lbs. - 1000
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1
    UPC - 07498331325
    Std. Pkg. Qty. - 1
    Std. Pkg. Volume (cf) - 1.2415
    Std. Ctn. Qty. - 0
    Std. Ctn. Volume (cf) - 0.0000

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapanduit-R2P79
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosCommunication and Data Processing Equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-06-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)79
  • Largura (polegadas)20.3
  • Profundidade (polegadas)3
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
  • Nome UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • Código UNSPSC4322
  • Uniclass 2015 CódigoPr_80_77_28_21
  • Uniclass 2015 DescriçãoData equipment cabinets
  • Código CSI MasterFormat 201426 05 36
  • Título CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
  • Número OmniClass23-35 33 23 13
  • Título OmniclassVertical Electrical Racks
  • Código CSI UniFormat IID50
  • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL