Publicar produtos
Keystone 1RU Patch Panel with Strain Relief Bar
Keystone 1RU Patch Panel with Strain Relief Bar
    Panduit

    Keystone 1RU Patch Panel with Strain Relief Bar

    Traduzido por Google,

    Painel de conexão modular blindado de metal de 24 portas Keystone com barra de alívio de tensão embutida em preto, (1 RU)


      Especificação
      • Specifications
        Patch Panel Style - Flat
        Material - Steel
        Module Type - Keystone
        Number of Rack Units - 1
        Identification Type - Label Pocket
        Module Compatibility - Keystone
        Overall Width (In.) - 19
        Overall Width (mm) - NA
        Overall Depth (In.) - 3.634
        Overall Depth (mm) - 92.3
        Overall Height (In.) - 1.716
        Overall Height (mm) - 43.6
        Color - Black
        ETIM Number - EC001128
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 10

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaKeystone-Patch-Panel-with-Strain-Relief-Bar-KP24WSBL
      • Familia de productoElectronics
      • Grupo de produtosCommunication and Data Processing Equipment
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2018-12-07
      • Número de edição1
      • Altura (polegadas)1.72
      • Largura (polegadas)19
      • Profundidade (polegadas)3.63
      Relacionado
      • Material principalAço
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
      • Código ETIMEC001128
      • Nome ETIMPatch panel copper (twisted pair)
      • Código CSI MasterFormat 201427 21 00
      • Título CSI MasterFormat 2014Data Communications Network Equipment
      • Número OmniClass23-19 15 00
      • Título OmniclassCommunication Specialties