Publicar produtos
Patchrunner® 2 Horizontal Cable Manager (White) - PR2HF4WH
Patchrunner® 2 Horizontal Cable Manager (White) - PR2HF4WH
    Panduit

    Patchrunner® 2 Horizontal Cable Manager (White) - PR2HF4WH

    Traduzido por Google,

    O gerenciador de cabos horizontal Panduit PatchRunner 2 organiza e protege o cabeamento de rede de cobre e fibra em qualquer rack ou gabinete padrão EIA de 19 pol. (483 mm). Grandes aberturas frontais acomodam facilmente cabos de Categoria 6 e 6A, reduzindo o tempo de instalação e os custos de manutenção. Este gerenciador combina a profundidade para montagem embutida com os gerenciadores de cabos verticais PatchRunner 2 e PatchRunner 2 Enhanced. Gerente unilateral. Tampa frontal magnética com dobradiça dupla, 4RU, Branco, 1 peça.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPR2HF4WH-patchruner-horizontal-cable-manager
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de produtosCommunication and Data Processing Equipment
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-25
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • Código UNSPSC4322
    • Uniclass 2015 CódigoPr_80_77_28_21
    • Uniclass 2015 DescriçãoData equipment cabinets
    • Código CSI MasterFormat 201426 05 36
    • Título CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
    • Número OmniClass23-35 33 23 13
    • Título OmniclassVertical Electrical Racks
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL