Publicar produtos
Adjustable Depth 4-Post Racks
Panduit

Adjustable Depth 4-Post Racks

Traduzido por Google,

O rack de 4 postes de profundidade ajustável deve atender aos padrões EIA/ECA-310-E, ser 45 ou 52 RU, construído em aço e capaz de aceitar equipamentos EIA de 19" de largura. O rack deve ter profundidade ajustável de 23" a 42" em 0,5 " incrementos. Os trilhos de montagem do equipamento devem ter rosca nº 12-24 ou porca gaiola de montagem em estilo de abertura quadrada. Os trilhos de montagem do equipamento devem incluir a numeração impressa da unidade do rack de baixo para cima. O rack deve aceitar estantes e suportes de equipamentos. Os postes estruturais dianteiros e traseiros do rack devem ser capazes de montar gerenciadores de cabos verticais NetRunner™ ou PatchRunner™ 2 e acessórios como unidades de distribuição de energia, cascatas e suportes verticais de amarração. O método de construção deve garantir uma estrutura eletricamente ligada para facilitar o aterramento.

O rack deve conter oito locais de aterramento mascarados para facilitar a seleção da posição de conexão do terminal.

Especificação
  • The Revit files cover the following part numbers:
    AR4P
    AR4PWH
    AR4PCN
    AR4PCNWH
    AR4P96
    AR4P96WH
    AR4PCN96
    AR4PCN96WH

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaadjustable-depth-4-post-racks
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosComputer Network Equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-01-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioPintura
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação