Publicar produtos
Patchrunner® 2 Vertical Cable Manager - PR2VFD0679
Panduit

Patchrunner® 2 Vertical Cable Manager - PR2VFD0679

Traduzido por Google,

O gerenciador de cabos verticais Panduit® Patchrunner® 2 combina capacidade de alta densidade e versatilidade, liberando espaço valioso. O gerenciador totalmente pré-montado reduz os custos gerais e define o padrão para todo o setor de gerenciamento de cabos. Um lado, Aço, 42RU, Preto, 1 peça, Inclui uma porta de metal de comprimento total, dupla dobradiça, push-to-close.

O gerenciador de cabos vertical deve consistir em um backbone de metal com dedos de gerenciamento de cabos que se alinham com o espaçamento do rack EIA. Os dedos devem ser moldados em plástico e fornecer controle integral do raio de curvatura em todo o comprimento. O backbone deve ter orifícios de passagem para cabeamento frontal e traseiro, com a opção de tapar com um plugue.

O gerente deve aceitar uma porta metálica, articulada, de empurrar para fechar, que possa abrir para a direita ou para a esquerda. Os suportes das portas devem ser integrados ao gerenciador sem necessidade de montagem. O gerente deve aceitar carretéis de gerenciamento de folga de plástico que podem ser reposicionados conforme necessário.

O painel vertical deve ser capaz de gerenciar todo o cabo do rack sem o auxílio de gerenciadores de cabos horizontais.

Especificação
  • Key Features and Benefits

    NEW Improved door function “Push-to-close” door design allows for easy operation
    NEW Dual hinged doors are included Doors ship with managers, simplifying ordering process with less packaging waste
    NEW Integrated door brackets No brackets to install; faster installation while reducing labor costs
    NEW Color options Managers and doors are available in black and white
    NEW High Density with increased cable capacity Up to 17% more usable capacity over existing PRV Vertical Managers
    Curved fingers Support cables as they transition to vertical pathway eliminating need for horizontal managers
    Individual fingers Aligns with rack spaces to simplify cable routing changes
    Integral bend radius control Maintains cable bend radius ensuring network performance and system reliability
    Optional snap on vertical retainers Can be placed on fingers to help retain cables in channel for improved cable management and appearance
    Optional slack management spools Organize and manage patch cord slack allowing for standardization of patch cord lengths

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPR2VFD0679
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosCommunication and Data Processing Equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-05-06
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)78.88
  • Largura (polegadas)6
  • Profundidade (polegadas)12
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
  • Nome UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • Código UNSPSC4322
  • Uniclass 2015 CódigoPr_80_77_28_21
  • Uniclass 2015 DescriçãoData equipment cabinets
  • Código CSI MasterFormat 201426 05 36
  • Título CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
  • Número OmniClass23-35 33 23 13
  • Título OmniclassVertical Electrical Racks
  • Código CSI UniFormat IID50
  • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL