O gerenciador de cabos verticais Panduit® Patchrunner® 2 combina capacidade de alta densidade e versatilidade, liberando espaço valioso. O gerenciador totalmente pré-montado reduz os custos gerais e define o padrão para todo o setor de gerenciamento de cabos. Um lado, Aço, 52RU, Preto, 1 peça, Inclui uma porta de metal de comprimento total, dupla dobradiça, push-to-close.
O gerenciador de cabos vertical deve consistir em um backbone de metal com dedos de gerenciamento de cabos que se alinham com o espaçamento do rack EIA. Os dedos devem ser moldados em plástico e fornecer controle integral do raio de curvatura em todo o comprimento. O backbone deve ter orifícios de passagem para cabeamento frontal e traseiro, com a opção de tapar com um plugue.
O gerente deve aceitar uma porta metálica, articulada, de empurrar para fechar, que possa abrir para a direita ou para a esquerda. Os suportes das portas devem ser integrados ao gerenciador sem necessidade de montagem. O gerente deve aceitar carretéis de gerenciamento de folga de plástico que podem ser reposicionados conforme necessário.
O painel vertical deve ser capaz de gerenciar todo o cabo do rack sem o auxílio de gerenciadores de cabos horizontais.