Publicar produtos
QuickNet Accessory - QPPABL
QuickNet Accessory - QPPABL
QuickNet Accessory - QPPABL
QuickNet Accessory - QPPABL
QuickNet Accessory - QPPABL
    Panduit

    QuickNet Accessory - QPPABL

    Traduzido por Google,

    Adaptador de painel de conexão QuickNet de 6 portas Mini Com em preto

    Especificação
    • Number of Ports 6

      Color Black

      CE Compliant Yes

      Part Features NA

      RoHS Compliancy Status Compliant

      Min. Order Qty. 1

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaQuickNet-Accessory-QPPABL
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de produtosCommunication and Data Processing Equipment
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-07-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)0.81
    • Largura (mm)4.16
    • Profundidade (mm)1.62
    Relacionado
    • Material principalPolicarbonato
    • Material secundárioComposite
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
    • Nome UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • Código UNSPSC4322
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_04
    • Uniclass 2015 DescriçãoAudio, data and visual outlet plates and controllers
    • Código CSI MasterFormat 201427 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Data Communications Network Equipment
    • Número OmniClass23-37 25 15
    • Título OmniclassBroadcasting Communication and Data Processing Equipment