Publicar produtos
Vinyl Stacking Windows
Vinyl Stacking Windows

    Vinyl Stacking Windows

    4.4 de 5 estrelas4.4(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Características

    • Ideal para climas quentes e frios.
    • Intertravamento de lingueta e ranhura para vedação e segurança superiores
    • Alumínio ou vinil extrudado de alta qualidade para resistência e desempenho
    • Painéis robustos adequados para todos os ambientes
    • Núcleo térmico proprietário e eCore™ para transferência térmica reduzida
    • Opções de peitoril para melhor barreira contra intempéries e instalação de baixo perfil
    • Sistema de travamento multiponto oculto para facilidade de operação e segurança
    • Painéis single lite de até 10 'de altura em sistemas de alumínio sem a necessidade de um montante horizontal
    • Branco, bronze e anodizado transparente, mais de 200 cores RAL, cores personalizadas em sistemas de alumínio
    • Vinil branco ou bege, quatro cores laminadas em vinil
    • Porta basculante mestre em todos os sistemas
    • Sistema de largura ilimitada em sistemas de alumínio
    • Inswing ou outswing
    • Adicione um sistema de tela para conforto e proteção durante todo o ano


    Especificação
      • Single lite panels up to 10′ tall on aluminum systems without the need for a horizontal mullion
      • White, Bronze & Clear anodized, over 200 RAL colors, custom colors on aluminum systems
      • White or Beige vinyl, four laminate colors on vinyl
      • Master swing door on every system
      • Unlimited width system on aluminum systems
      • Inswing or outswing
      • Add a screen systems for year-round comfort and protection
      • Standard Colors: White, Bronze
      • Premium Colors: Clear Anodized, Matt Black, Semi-Gloss Black
      • Architectural Colors: 23 Modern Design Colors
      • 200+ Colors: Over 200 powder coat colors
      • Customer Colors: Using our premium color matching services


      Keywords: vinyl window, vinyl folding window, vinyl patio window, patio folding door, patio doors, folding door, folding doors, aluminum door, patio door, sliding door, swing door, swinging door, folding window, folding windows, folding window door, 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavinyl-folding-windows
    • Familia de productoFolding Windows
    • Grupo de produtosVinyl
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Folding windows