Publicar produtos
Premium Series: Bi-Fold Window
Premium Series: Bi-Fold Window
Premium Series: Bi-Fold Window
Premium Series: Bi-Fold Window

    Premium Series: Bi-Fold Window

    Traduzido por Google,

    Crie uma peça de declaração que seja tão marcante quanto funcional. Nossas janelas dobráveis proporcionam uma operação sem esforço e amplas vistas abertas que podem ser perfeitamente adaptadas a qualquer espaço - sem compromisso. Utilizando o mesmo design inovador das nossas portas de duas dobras mais vendidas, essas janelas combinam uma estética nítida e limpa com ar fresco abundante e uma variedade de opções de estilo premium.

    • Estilo: Inovador parafuso de tiro oculto que apresenta operação simplificada e uma estética geral limpa.
    • Configuração: Os fortes painéis de alumínio de 2-1/4" de espessura fornecem integridade estrutural superior em uma largura máxima de 24' e altura de 6'6".
    • Eficiência Energética: Opções que incluem vidros Zo-e-shield® com eficiência energética e janelas com classificação ENERGY STAR®.
    • Baixa manutenção: O exterior revestido nunca precisa ser pintado e não apodrecerá ou decairá.
    • Materiais: O peitoril do canal em U integra-se perfeitamente às bancadas para uma transição nivelada.
    • Os painéis de operação são articulados para dobrar em estilo acordeão para fora ao longo de um trilho fixo.
    Especificação
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you. 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPremiumSeriesBiFoldWindow
    • Familia de productoPremium Series
    • Grupo de produtosWeather Shield Premium Series
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Folding windows
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 52 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal-Clad Wood Windows
    • Número OmniClass23-17 13 15
    • Título OmniclassWood Windows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows