Publicar produtos
AMI Aqua

AMI Aqua

3.0 de 5 estrelas3.0(7 avaliações)
Traduzido por Google,
Estrutura em aço inoxidável, base em aço inoxidável acetinado com pontas em material plástico. Assento fixo em poliuretano espumado a frio completo com cintos elásticos para cadeira e poltrona; assento removível e removível com tiras elásticas de mola integradas na estrutura de aço para poltrona e sofás. A trama que cobre a estrutura é feita à mão em malha tubular Chain; para poltronas e sofás é possível combinar a trama com montantes de feltro em cores coordenadas. As almofadas de assento, fixas e removíveis, estão disponíveis em uma seleção dos tecidos da coleção. É necessário usar uma ou mais almofadas de apoio.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAMI
  • Familia de productoIndoor
  • Grupo de produtosSedute
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-01-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)450
  • Largura (mm)650
  • Profundidade (mm)500
Relacionado
  • Material principalTecido
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56