Publicar produtos
Heavy-Duty Decorator Spec Grade Receptacles, Back & Side Wire, 15-20A, 125V

Heavy-Duty Decorator Spec Grade Receptacles, Back & Side Wire, 15-20A, 125V

4.0 de 5 estrelas4.0(7 avaliações)
Traduzido por Google,


Recursos e benefícios
  • Cinta de aço revestida e resistente à corrosão travada no conjunto para impedir que a cinta se dobre para longe do corpo.
  • Contatos de alimentação de uma peça, latão, de limpeza tripla para retenção duradoura.
  • Design compacto resistente para instalação mais fácil e desempenho duradouro.
  • Aba de conexão de contato de linha de fácil acesso para fiação de circuito dividido rápida e fácil.
  • Face de nylon resistente ao impacto.
  • Compartimentos de terminais isolados uns dos outros para contenção do condutor positivo.
  • O fio traseiro da placa de pressão de parafuso lateral e interno aceita fio sólido ou trançado #14 - #10 AWG.
  • Todos os dispositivos se encaixam na placa de parede de abertura padrão nº 26.
  • Terminal Tri-drive e parafusos de montagem.
  • O clipe de aterramento automático garante um aterramento positivo.
  • Para cobertura de patentes, consulte www.legrand.us/patents.

Especificações

Informações gerais
Cor marrom
Tipo: Receptáculos
Serviço: Serviço Pesado
Características especiais: Back, Side Wire
Estilo: decorador

Agências de Listagem/Informações de Terceiros
  • Informações de listagem CSA: Não
  • Listagem CUL Não: Sim
  • cULus: Não
  • cURus: Não
  • Especificação Federal: Sim
  • Listagem UL Nº: Não
  • UN SPS C: 39121406
  • UR: Não

Dimensões
Profundidade (EUA): 0,833"
Altura (EUA): 3,281"
Largura (EUA): 1,322"

Informação técnica
Amperes: 15 Amps
Voltagem: 250V
Volts CA: 250
Capacidade: Duplex
Tipo de Grau: Especificação

País de origem
País de Origem: MÉXICO

www.legrand.ca/passandseymour
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasg-hd-d
  • Familia de productoSwitches and Receptacles
  • Grupo de produtosElectrical Receptacles
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-03-02
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Comutadores

Disponibilidade da região

América do Norte
United States