Publicar produtos
Fed-Spec Grade USB Charger with Tamper-Resistant 20A Duplex Receptacles

Fed-Spec Grade USB Charger with Tamper-Resistant 20A Duplex Receptacles

4.2 de 5 estrelas4.2(5 avaliações)
Traduzido por Google,


Recursos e benefícios
  • Capacidade geral de carregamento USB de 3,1 A: os receptáculos duplex AC combinados incluem duas portas USB DC de 5 volts que funcionam com dispositivos compatíveis com USB 2.0 e 3.0.
  • Tomadas AC disponíveis em 15 e 20A, 125V.
  • Os receptáculos AC são invioláveis como padrão - o sistema de obturador patenteado evita a inserção inadequada de objetos estranhos.
  • Várias opções de cores disponíveis.
  • Os terminais de fio traseiro e lateral acomodam fio de cobre sólido e trançado #14 AWG - #10 AWG.
  • Clipes de aterramento automático de aço inoxidável garantem um aterramento positivo.
  • Para cobertura de patentes, consulte www.legrand.us/patents.

Especificações

Informações gerais
Cor verde
Cores Disponíveis: Preto, Marrom, Cinza, Marfim, Amêndoa Claro, Níquel, Vermelho e Branco
Tipo: resistente a adulterações
Estilo: decorador

Agências de Listagem/Informações de Terceiros
  • Informações de Listagem CSA: C22.2 Nº 42, C22.2 Nº 223
  • Padrão CSA: Sim
  • cULus: Sim
  • Especificação Federal: Sim
  • Número de especificação do Fed: WC596
  • Nº de listagem UL: Em conformidade com os requisitos de teste UL 498, UL 1310
  • Padrão UL: Sim

Dimensões
Profundidade (EUA): 1,392"
Altura (EUA): 3,28"
Largura (EUA): 1,693"

Informação técnica
Amplificadores: 15A
Classificação de inflamabilidade: UL94 V2 (para tampa do dispositivo) 5V (para corpo e estrutura do dispositivo)
Material: Face em policarbonato; corpo de nylon
Número de configuração NEMA: 5-15R
Temperatura de operação Celsius: Máximo contínuo +60°C, mínimo -40°C sem impacto
Voltagem: 125V

País de origem
País de origem: China

www.legrand.ca/passandseymour
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasg-usb2
  • Familia de productoSwitches and Receptacles
  • Grupo de produtosElectrical Receptacles
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-03-02
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Comutadores

Disponibilidade da região

América do Norte
United States