Publicar produtos
BioPLus A+
BioPLus A+
    Paver

    BioPLus A+

    Traduzido por Google,
    BioPLUS® é um sistema construtivo patenteado, composto por blocos de cofragem de betão aligeirados de argila expandida LECA e inserto isolante de alta densidade.
    Especificação
    • CHARACTERISTICS OF THE BLOCK 40.5 cm thick adim radioactivity index 0,306 + 0,015 CHARACTERISTICS OF THE ISOLANT expanded polystyrene insulation with graphite thickness 17 cm thermal conductivity W / mK 0.030 CHARACTERISTICS OF THE WALL thermal transmittance W / m2 K 0,22 periodic thermal transmittance Y W / m2 K 0.019 mqK / W 4.38 thermal resistance equivalent thermal conductivity W / mk 0.092 acoustic insulation by air dB 57 weight of the masonry Kg / mq 500 thickness cast concrete cm 15
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBioPLus-A
    • Familia de productoBioPlus
    • Grupo de produtosA+
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-31
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalConcreto
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Betão
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_31_16
    • Uniclass 2015 DescriçãoConcretes
    • Código CSI MasterFormat 201403 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Concrete
    • Número OmniClass23-13 35 21 11
    • Título OmniclassConcrete Structural Walls
    • Código CSI UniFormat IIB2010
    • Título CSI UniFormat IIExterior Walls