Publicar produtos
BioPLus Standard
BioPLus Standard
    Paver

    BioPLus Standard

    Traduzido por Google,
    BioPLUS® é um sistema construtivo patenteado, composto por blocos de cofragem de betão aligeirados de argila expandida LECA e inserto isolante de alta densidade.
    Especificação
    • CHARACTERISTICS OF THE BLOCK
      33.5 cm thick
      adim radioactivity index 0,306 + 0,015
      CHARACTERISTICS OF THE ISOLANT
      expanded polystyrene insulation with graphite
      10 cm thick
      thermal conductivity W / mK 0.030
      CHARACTERISTICS OF THE WALL
      thermal transmittance W / m2 K 0,30
      periodic thermal transmittance Y W / m2 K 0.029
      mqK / W thermal resistance 3.12 2
      equivalent thermal conductivity W / mk 0.107
      acoustic insulation by air dB 57
      weight of the masonry Kg / sqm 470
      thickness cast concrete cm 15

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBioPLus-Standard
    • Familia de productoBioPlus
    • Grupo de produtosStandard
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-31
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalConcreto
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Betão