Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
paver/products/40a3eec7-2cc3-487b-b2c3-0ad4c9f482d9
Início
Categorias
Materiais de construção
Pavimentação & Pedra
Praga
Indisponível em Estados Unidos
Paver
Seguir
Praga
Traduzido por Google,
Vista original
Praga é um bloco inovador de autotravamento que pode ser usado sozinho para pavimentar áreas de pedestres de alto valor arquitetônico
Descarregar
Especificação
Especificação
Dimensions: 6.0 x 6.0 cm Thickness: 6 cm Weight: 136 kg / sqm
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
Praga
Familia de producto
Self-locking flooring
Grupo de produtos
Design series
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2019-05-31
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.paver.it/pavimentazioni-autobloccanti/serie-anticati/praga
Descrição técnica
http://www.paver.it/pavimentazioni-autobloccanti/serie-anticati/praga
Relacionado
Relacionado
Material principal
Concreto
Concebido em
Italy
Fabricado em
Italy
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Materiais de construção - Pavimentação & Pedra
Classificação IFC
Floor
Nome UNSPSC
Flooring
Código UNSPSC
301617
Uniclass 2015 Código
EF_30_20
Uniclass 2015 Descrição
Floors
Código CSI MasterFormat 2014
09 60 00
Título CSI MasterFormat 2014
Flooring
Número OmniClass
23-15 17 13 17
Título Omniclass
Masonry Flooring
Código CSI UniFormat II
B1010
Título CSI UniFormat II
Floor Construction
Disponibilidade da região
Europa
Italy
Produtos parecidos
Tile Tech Pavers
Turf-Tray™ – Rooftop Artificial Grass
4.4
(
9
)
Descarregar
DITON
ROAD CURB
Descarregar
Odorizzi Soluzioni In Pietra
Porphyry Stone: Crazy Stone Paving, Normal Type Th. 2/5 Cm. Natural Surface
2.4
(
7
)
Descarregar
GalaProdukt
ECORASTER E50
Descarregar
Tile Tech Pavers
Porcelain Pavers - Terrazzo Series™
Descarregar
Asociación HISPALYT
Clay pavers for flexible paving. ACf
Descarregar