Publicar produtos
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
    Paver

    Saint Florent

    Traduzido por Google,
    Saint Florent é um pavimento de concreto autotravante caracterizado por um acabamento "impressão", que torna a superfície variegada e irregular
    Especificação
    • Dimensions:
      16 x 16 cm 

      Thickness: 6 cm

      Weight:
      136 kg / sqm
      178 Kg / sqm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSaint-Florent
    • Familia de productoSelf-locking flooring
    • Grupo de produtosAntique series
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-31
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalConcreto
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Pavimentação & Pedra
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
    • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 13 17
    • Título OmniclassMasonry Flooring
    • Código CSI UniFormat IIB1010
    • Título CSI UniFormat IIFloor Construction

    Disponibilidade da região

    Europa