Maca Pedigo Products 750-SPEC com haste especial IV de 4".
A Maca da Série 7500 da Pedigo permite a transferência de pacientes com facilidade e conforto, com capacidade de carga de até 750 libras. As capacidades superiores de estabilidade, mobilidade e frenagem tornam o 7500 versátil para todas as necessidades do seu departamento, como OR, ED, PACU, transporte de pacientes, radiologia ou laboratório de cateterismo.
750 libras. capacidade de peso
Direção instantânea de 6 rodas (IS6)
Trilhos laterais - comprimento total, liberação dupla
Alças de empurrar/puxar integradas
Design de coluna central com rolamentos de esferas de precisão
Suporte de tanque de O2 com liberação Ouick (Patente dos EUA 7.865.984 B2)
Cilindro de assistência pneumática dupla Trendelenburg positivo/negativo
Fowler de assistência pneumática (força de 600 N 135#)
Bloqueio de Nível Mecânico
Pedais ativados para freio e direção
Pedais hidráulicos duplos montados na lateral
Quatro receptáculos de pólo IV de canto
Quatro posições da cinta de retenção
Pára-choques de perímetro de PVC completo
Rodízios de fácil mobilidade de 8"
Como destaque na Amazon.com
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |