Publicar produtos
ACC-BPR SmartMount® Bumper Accessory for Peerless-AV® SR Cart Models

ACC-BPR SmartMount® Bumper Accessory for Peerless-AV® SR Cart Models

Traduzido por Google,

O acessório de proteção SmartMount® foi projetado para ajudar a evitar danos em portas ou paredes, fornecendo uma proteção que não danifica os cantos externos da base do seu carrinho Peerless-AV®.

Características

  • Feito de material emborrachado que não danifica
  • Fixa-se facilmente com dois parafusos sem ter de remover as rodas do carrinho
  • Os protetores de canto protegem paredes e portas contra danos
Especificação
  • Product Specs

    • Dimensions (W X H X D); 4.03" x 4.28" x .33" (102 x 109 x 8mm)
    • Product Weight; 1.0 (.45kg)
    • Available Colors; Black

    Package Specs

    • Package Size (W X H X D); 8.00" x 4.00" x 4.00" (203 x 102 x 102mm)
    • Package Ship Weight; 3.7lb (1.7kg)
    • Package UPC Code; 735029305286
    • Package Contents; Bumper material, base, mounting hardware & wrench

    Variant ID: 29193658761331

    Variant SKU: ACC-BPR

    Type: Cart / Stand Accessories

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaacc-bpr
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte