Publicar produtos
LCT620A Clamp-on Base Desktop Monitor Arm Mount for up to 38" Monitors

LCT620A Clamp-on Base Desktop Monitor Arm Mount for up to 38" Monitors

Traduzido por Google,

Os suportes de monitor de mesa com base de fixação LCT620A apresentam um braço articulado ajustável em altura atraente que fornece ergonomia perfeita com posicionamento ideal do monitor para praticamente todos os usuários. A base de montagem com fixação ou ilhós permite opções ilimitadas de montagem em qualquer superfície de mesa ou bancada entre ½" a 2" (12 a 55 mm) de espessura.

Características

  • A base de montagem estilo grampo acomoda uma mesa ou balcão com espessura de 0,2" a 2,2" (5-55 mm)
  • Braço de alumínio polido com acabamento especializado e base preta com haste cromada
  • O monitor pode ser posicionado em qualquer lugar de 0,25" a 18,50" (6 a 470 mm) acima da superfície da mesa, medido no centro do adaptador
  • Compatível com padrões de montagem VESA 75 x 75 mm e 100 x 100 mm
  • Movimento suave e sem esforço do braço fornecido por buchas em todos os pontos de articulação
  • Acomoda diferentes pesos de monitor, variando de 8,4 a 17,8 lb (3,8 a 8,1 kg)
  • O gerenciamento integrado de cabos proporciona um acabamento de instalação limpo e profissional
  • O braço articulado permite que o monitor seja ajustado para a posição ergonômica perfeita para ajudar a reduzir a tensão nos olhos, costas e pescoço
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; up to 38"
    • Mounting Pattern; 75 X 75, 100 X 100
    • Weight Capacity; 8.4lb to 17.8lb (3.8kg to 8.1kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non Security Hardware
    • Swivel Yaw; 180
    • Increlock Increments; +45, -90
    • Product Dimensions; See Dimensions on Sell Sheet

    Package Specs

    • Shipping Weight; 11.02lb (5.3kg)
    • Ship Dimensions; 16.34 x 5.12 x 17.73" (415.0 x 130.0 x 450.3mm)
    • UPC Code; 735029279884

    Variant ID: 29193735733363

    Variant SKU: LCT620A

    Type: Desktop Mounts

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalct620a
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosDesktop & Tablet Mounts
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte