Publicar produtos
ACC-MB3875 SmartMount® Menu Board Wall Plate Accessory

ACC-MB3875 SmartMount® Menu Board Wall Plate Accessory

Traduzido por Google,

O suporte de placa de menu para restaurante de serviço rápido da Peerless-AV foi projetado para criar uma superfície de montagem perfeita por meio da conexão de placas de parede. Agora, com placas de parede acessórias individuais disponíveis, os instaladores podem ampliar sua superfície de montagem para obter compatibilidade com displays maiores. Escolha entre as opções de placas de parede de 8,00" - 38,75" para atingir a largura de montagem necessária.

Características

  • As placas de parede de conexão fornecem uma superfície de montagem contínua
  • Placa de parede aberta reduz a interferência da parede
  • Combine com suportes de painel de menu para aumentar a compatibilidade
  • Compatível com DS-MBZ642L, DS-MBZ647L, DS-MBZ647P
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 40" to 48"
    • Weight Capacity; 100lb (45.5kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 38.75 x 14.50 x .75" (984 x 368 x 19mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 6.5lb (2.94kg)
    • Ship Dimensions; 16.38 x 1.75 x 44.62" (416.1 x 44.5 x 1,133.3mm)
    • UPC Code; 735029307280

    Variant ID: 29193668198515

    Variant SKU: ACC-MB3875

    Type: Menu Board Accessories

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaacc-mb3875
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte