Publicar produtos
SEAMLESSConnect Universal dvLED Wall Mounting System
SEAMLESSConnect Universal dvLED Wall Mounting System
SEAMLESSConnect Universal dvLED Wall Mounting System
SEAMLESSConnect Universal dvLED Wall Mounting System
SEAMLESSConnect Universal dvLED Wall Mounting System
SEAMLESSConnect Universal dvLED Wall Mounting System
SEAMLESSConnect Universal dvLED Wall Mounting System
SEAMLESSConnect Universal dvLED Wall Mounting System
SEAMLESSConnect Universal dvLED Wall Mounting System
SEAMLESSConnect Universal dvLED Wall Mounting System

    SEAMLESSConnect Universal dvLED Wall Mounting System

    Traduzido por Google,

    O Sistema de Montagem Universal dvLED Peerless-AV ® SEAMLESS Connect oferece um design elegante e flexível para uma precisão de instalação ainda maior e economia de tempo. O LEDUNV oferece uma solução acessível com um espaçador universal com patente pendente que garante compatibilidade com a maioria dos displays dvLED com trava. A estrutura de montagem compatível com ADA permite ajustes nos eixos X, Y e Z para acomodar paredes irregulares e garantir uma parede de vídeo plana. Sua estrutura leve de alumínio é instalada rapidamente e os grampos de conexão rápida facilitam a fixação dos displays à estrutura de montagem para os instaladores. A embalagem compacta minimiza a necessidade de espaço em depósito e normalmente permite o envio de encomendas, reduzindo os custos de entrega. Projetado para flexibilidade, este sistema de montagem garante uma configuração de exibição segura, precisa e profissional para qualquer ambiente – desde saguões corporativos, shopping centers, estádios esportivos, salas de concerto, cassinos e muito mais.

    Características

    • O design universal é compatível com a maioria dos displays dvLED com trava para instalação versátil
    • Projetado para versatilidade, acomodando instalações em cantos e na parede
    • O design escalável permite tamanhos e configurações ilimitados
    • Adapta-se a paredes irregulares de qualquer tamanho para um encaixe preciso com ajuste de eixo z de 1,6" (40 mm)
    • Os grampos de conexão rápida são fabricados com construção durável em alumínio fundido que oferece resistência superior e força de fixação segura
    • O espaçador universal com patente pendente garante espaçamento de extrusão horizontal preciso para orientações de paisagem e retrato, com paquímetros integrados para medir tamanhos incomuns de gabinete*
    • Componentes de alta resistência suportam padrões alternativos de montagem em linhas e colunas para agilizar a instalação e reduzir os custos de mão de obra
    • O design ultrafino mantém uma profundidade mínima de 1,6" (40 mm), garantindo a conformidade com a ADA para vários monitores dvLED
    • O mecanismo de engrenagem proporciona movimento suave do braço e ajuste de profundidade de 1,6" (40 mm) sem emperrar
    • Incluído com LEDUNVS e LEDUNVL, a junta de expansão de extrusão pode eliminar o corte no local, agilizando o processo de instalação na maioria das instalações
    • A placa de parede inclui ajuste de altura de 0,5" (13 mm) para permitir correções rápidas de espaçamento
    • O microajuste adicional de 0,2" (6 mm) na altura do grampo proporciona um posicionamento perfeito dos pixels
    • O acessório de kit de acabamento opcional (LEDTK) oferece compatibilidade com a maioria dos monitores
    • A embalagem compacta minimiza o impacto ambiental, os custos de envio e o espaço de armazenamento
    • Quando a montagem na parede não é uma opção, a Peerless-AV® também oferece uma gama flexível de subestruturas universais SEAMLESS Connect
    • *O espaçador universal (LEDUNVSPACER3) é vendido separadamente.
    Especificação
    • Product Specifications

      • Dimensions (W x H x D)

        192.13" x VARIES x 1.57"-3.15" (4880 x VARIES x 40-80mm)

      • Product Weight

        98lb (44.5kg)

      • Load Capacity

        1600lb (727.3kg)

      • Finish

        Anodized, Powder Coat

      • Available Colors

        Black

      Package Specifications

      • Package Size (W x H x D)

        14" x VARIES x 48" (356 x VARIES x 1219mm)

      • Package Ship Weight

        117lb (53.2kg)

      • Package UPC Code

        735029357506

      • Package Contents

        Wall Plate, Extrusion, Quick-Connect Adaptor, Standoff and Mounting Hardware

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaled-lcd-video-wall-mounts-ledunv
    • Familia de productoDigital Signage Solutions
    • Grupo de produtosdvLED Video Wall Mounts
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_09_54
    • Uniclass 2015 DescriçãoMounting brackets
    • Código CSI MasterFormat 201427 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
    • Número OmniClass23-37 15 25 19
    • Título OmniclassTelevision Mounts

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte