Publicar produtos
Peerless-AV®ACC-UCM3 Mounting Plate for Media Player - Black - TAA Compliant
Peerless-AV®ACC-UCM3 Mounting Plate for Media Player - Black - TAA Compliant

    Peerless-AV®ACC-UCM3 Mounting Plate for Media Player - Black - TAA Compliant

    Traduzido por Google,

    O suporte universal para componentes AV da Peerless-AV é uma solução flexível e compacta para acomodar reprodutores de mídia e outros componentes AV atrás da tela. Projetado exclusivamente para o suporte de parede STS680, este acessório pode ser posicionado em qualquer lugar ao longo da placa de parede — na parte interna esquerda ou direita, centralizado ou nas extremidades esquerda ou direita — para máxima versatilidade de instalação. O design Hook-and-Hang™ permite que os integradores pré-posicionem e fixem os componentes fora do local, enviando o conjunto para o local da obra para uma instalação rápida e simplificada.

    Características do produto

    • Inclui (1) placa de componentes universal
    • Suporta componentes AV de até 4,5 kg (10 lb)
    • Inclui (8) almofadas adesivas de dupla fixação para posicionar o dispositivo no suporte do componente.
    • Inclui (6) tiras de velcro para fixar o dispositivo ao suporte do componente.
    • Inclui acessórios para fácil fixação ao suporte de parede universal ultrafino com dobradiças tipo tesoura Peerless-AV® SmartMount® (STS680).
    Especificação
    • Product Information:

      Device Supported

      • Media Player
      • A/V Equipment

      Maximum Load Capacity10 lb

      Features:

      • Storage Space
      • Hook-and-Hang Design
      • Flexible
      • Space Saving Design

        Physical Characteristics:

        Color Family Black

        Product Color Black

        Finishing Powder Coated

        VESA Mount Compatible Yes

        Mounting Pattern

        • 75 x 75
        • 100 x 100
        • 200 x 100
        • 200 x 200

          Height 18.81"

          Width 6.89"

          Depth1.10"

          Weight (Approximate)1.75 lbs

          Miscellaneous:

          Package Contents

          • Component Mount
          • 6x Hook and Loop Ties
          • 8x Adhesive Dual Lock Pads
          • 2x Mounting Screws
          • 2x Joining Brackets

          Compatibility

          SmartMount

          • STS680: Universal Ultra-Slim Scissor Wall Mount for 49" to 120"+ Displays
          • STS680-1UCM3: Universal Ultra-Slim Scissor Wall Mount + (1) ACC-UCM3 Component Mount
          • STS680-2UCM3: Universal Ultra-Slim Scissor Wall Mount + (2) ACC-UCM3 Component Mounts

          Assembly Required Yes

          TAA Compliant Yes

          Environmental Compliance Restriction of Hazardous Substances (RoHS)

          Limited Warranty 5 Year

          SKU:ACC-UCM3

        Especificações técnicas
        • Ref.ª únicaacc-ucm3-mounting-plate-for-media-player-av-equipment
        • Familia de productoMounting Solutions
        • Grupo de produtosDisplay & TV Wall Mounts
        • TipoObject (objeto único)
        • Data de publicação2026-01-09
        • Número de edição1
        Relacionado
        • Concebido emUnited States
        • Fabricado emUnited States
        Classificação
        • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

        Disponibilidade da região

        Europa América do Norte