Publicar produtos
ACC550 Unistrut Adaptor for Truss Ceiling

ACC550 Unistrut Adaptor for Truss Ceiling

Traduzido por Google,

O adaptador Unistrut para tetos treliçados da Peerless-AV é usado para aplicações de painéis planos, CRT e projetores.

Características

  • Unistrut® não incluído.
  • A unidade possui encaixe NPT de 1 1/2" 11,5 para fixação da coluna de extensão
  • Para uso com Unistrut de calibre 12 de 1 5/8" x 1 5/8"
Especificação
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 250lb (113kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 1.4lb (1kg)
    • Ship Dimensions; 3.25 x 2.25 x 5.625" (82.6 x 57.2 x 142.9mm)
    • UPC Code; 735029204138

    Variant ID: 34322271764611

    Variant SKU: ACC550

    Type: Ceiling Plates

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaacc550
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte