Publicar produtos
PA762 Paramount™ Articulating Wall Mount for 39" to 90" Displays

PA762 Paramount™ Articulating Wall Mount for 39" to 90" Displays

Traduzido por Google,

Os suportes de parede da série Paramount™ oferecem recursos versáteis e multifuncionais. Com o PA762, estenda o monitor até 21,32" (542 mm) ou retraia-o totalmente para apenas 3,00" (76 mm) da parede para obter o ângulo de visão perfeito. O sistema Hook-and-Hang™ oferece instalação fácil do monitor por uma pessoa. Uma alça de catraca fornece capacidade de inclinação de travamento para ajustes rápidos na quantidade de inclinação, reduzindo o brilho e otimizando o ângulo de visão. O gerenciamento de cabos integrado protege, contém e oculta os cabos para uma instalação limpa.

Características

  • O suporte universal acomoda padrões de montagem VESA de 200 x 100 a 600 x 400 mm
  • Estende-se 21,35" (542 mm) da parede
  • Retrai 3,00" (76 mm) para economizar espaço
  • +15/-5° de inclinação para ângulos de visão ideais
  • Até 90° de rotação permite um posicionamento perfeito da tela
  • O design é listado pela UL e testado para quatro vezes a capacidade de carga declarada
  • Inclui todo o hardware necessário para fixação em parede e display
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 39" to 90"
    • VESA Pattern; 600 x 400
    • Weight Capacity; 150lb (68kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +15/-5°
    • Roll; +5/-5°
    • Swivel Yaw: +45/-45°
    • Distance from Wall; 3.00" (76mm)
    • Product Dimensions; 24.38 x 16.75 x 3-21.32" (619 x 425 x 76-542mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 24.8lb (11kg)
    • Ship Dimensions; 16 x 3.5 x 27.5" (406.4 x 88.9 x 698.5mm)
    • UPC Code; 735029304890

    Variant ID: 29193743892595

    Variant SKU: PA762

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapa762
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais
  • Código ETIMEC012176
  • Nome ETIMAccessories for television
  • Código CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Número OmniClass23-37 15 25 19
  • Título OmniclassTelevision Mounts

Disponibilidade da região

Europa América do Norte