Publicar produtos
ACC557 Truss Ceiling Adaptor

ACC557 Truss Ceiling Adaptor

Traduzido por Google,

O adaptador de teto de treliça ACC557 adapta montagens de teto com conexões de 1 ½ 11,5 NPT ou extensões para treliças quadradas, redondas, retangulares ou do tipo viga I [até 3" (76 mm) de diâmetro].

Características

  • A unidade possui encaixe NPT de 1 1/2" 11,5 para fixação da coluna de extensão
  • Fixa-se a uma treliça redonda quadrada, retangular ou em I de até 3" de largura x 3 1/2" de altura
Especificação
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 1200lb (544kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 3lb (1kg)
    • Ship Dimensions; 9.5 x 2.50 x 12.25" (241.3 x 63.5 x 311.2mm)
    • UPC Code; 735029190813

    Variant ID: 34322271699075

    Variant SKU: ACC557

    Type: Ceiling Plates

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaacc557
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte