Publicar produtos
ACC560 Wood Joists and Structural Ceiling Plate for Projectors and Small Flat Panel Displays

ACC560 Wood Joists and Structural Ceiling Plate for Projectors and Small Flat Panel Displays

Traduzido por Google,

Placa de teto para montagens de teto de painel plano e projetor.

Características

  • A unidade possui encaixe NPT de 1 1/2" 11,5 para fixação da coluna de extensão
  • Montado em vigas de madeira ou teto estrutural
  • Design discreto, ideal para pequenas exibições e instalações de projetores
Especificação
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 50lb (22kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Both Security and Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 0.93lb (0.42kg)
    • Ship Dimensions; 5 x 5 x 5" (127.0 x 127.0 x 127.0mm)
    • UPC Code; 735029243632

    Variant ID: 34322271535235

    Variant SKU: ACC560

    Type: Ceiling Plates

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaacc560
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte