Publicar produtos
Dual-SidedSmart City Kiosk with (2) 55" Xtreme™ High Bright Outdoor Displays

Dual-SidedSmart City Kiosk with (2) 55" Xtreme™ High Bright Outdoor Displays

Traduzido por Google,

Atualize sua sinalização atual com um novo quiosque inteligente Peerless-AV® Dual-Sided City. Este quiosque inteligente de próxima geração permitirá que você substitua conteúdo digital dinâmico de forma rápida, fácil e remota, atraindo mais engajamento do que sua sinalização estática anterior. Ao combinar uma estética elegante e moderna com um design acessível e fácil de usar, o quiosque inteligente de cidade coloca a funcionalidade em primeiro plano. Uma sobreposição de toque infravermelho de 10 pontos também pode ser adicionada, em um ou ambos os lados do quiosque, para uma experiência interativa do cliente. Os elementos externos não são páreo para este quiosque porque ele é classificado para todas as condições climáticas, altamente durável e construído para durar. A manutenção e a instalação também são simplificadas, sem a necessidade de guindastes ou empilhadeiras e portas traseiras seguras que permitem acesso rápido ao display para fins de manutenção. O Smart City Kiosk vem com amplo armazenamento de componentes e dois 55" Xtreme™ High Bright Outdoor Displays com resolução full HD1080p. Mesmo quando colocado sob luz solar direta, você tem a garantia de uma imagem brilhante e nítida ao compartilhar conteúdo de sinalização digital - seja focado em viagens, orientação, publicidade, clima, entretenimento e muito mais.

Características

  • Inclui dois monitores externos Peerless-AV® 55" (XHB554) Xtreme™ de alto brilho para oferecer máxima flexibilidade
  • O design totalmente selado do display com classificação IP66 impede a entrada de materiais estranhos, como água, poeira, umidade e insetos, no display
  • Crie um quiosque interativo adicionando o IR Touch Overlay opcional (KIRP-XHB4-(HT)), que pode detectar até 10 pontos de toque, seja dedo, mão enluvada ou caneta, tudo em um design plug-and-play conveniente
  • O gabinete de mídia com classificação IP55 oferece uma área dedicada e espaçosa para armazenar componentes AV, e os ventiladores integrados fornecem resfriamento ativo
  • As aberturas laterais com venezianas permitem a ventilação da tela e dos componentes, mantendo os cabos e outros componentes internos escondidos da vista para uma instalação limpa
  • A tampa da base estendida permite que a energia e os dados passem pelo centro inferior, mantendo o conduíte oculto, para uma instalação limpa
  • Corpo todo em aço inoxidável e alumínio combinado com acabamento em pintura para áreas externas para oferecer o máximo em resistência à corrosão
  • Testado com vento de até 135 mph
  • O design elegante e robusto protege a tela e também oferece amplo espaço para armazenamento de componentes
  • Disponível em preto ou prata e com ou sem alto-falantes para garantir que as necessidades do seu produto sejam atendidas
  • O KOP55XHB2-(S)A inclui quatro alto-falantes de 4 polegadas, 100 watts, à prova d'água, para garantir saída de áudio de alta qualidade e sem distorções para uso externo
Especificação
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 35.38" x 84.13" x 14.75" (899 x 2137 x 375mm)
    • KOP55XHB2(-S) Product Weight; 270lb (122kg)
    • KOP55XHB-(S)A Product Weight; 314lb (142kg)
    • Finish; Smooth Powder Coat
    • Available Colors KOP55XHB2, KOP55XHB2-A: Black
    • Available Colors KOP55XHB2-S, KOP55XHB2-SA; Silver

    Package Specs

    • Dimensions (W x H x D); Skid 1 (Kiosk): 48.00" x 90.00" x 40.00" (1219 x 2286 x 1016mm) Skid 2 (Displays): 60.00" x 39.00" x 40.00" (1524 x 991 x 1016mm)
    • Package Ship Weight; Skid 1 (Kiosk): KOP55XHB2(-S): 300lb (136kg) KOP55XHB-(S)A: 350lb (159kg) Skid 2 (Displays): 271lb (123kg)
    • KOP55XHB2(-S) Package Contents; Kiosk, Mounting Hardware, (2) Xtreme™ High Bright Outdoor Displays, and Instructions
    • KOP55XHB2-(S)A Package Contents; Kiosk, Mounting Hardware, (2) Xtreme™ High Bright Outdoor Display, (4) Speakers, (2) Amp, and Instructions

    Variant ID: 43178215407747, 43178215440515, 43178215473283, 43178215506051

    Variant SKU: KOP55XHB2-EUK, KOP55XHB2-S-EUK, KOP55XHB2-A-EUK, KOP55XHB2-SA-EUK

    Type: Kiosk

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadual-sided-smart-city-kiosk-with-2-55-xtreme-high-bright-outdoor-display
  • Familia de productoKiosk Solutions
  • Grupo de produtosPortrait Kiosks
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Imagem - TV

Disponibilidade da região

Europa América do Norte