Publicar produtos
EPT650 EPT650 Outdoor Universal Tilt Wall Mount for 32" to 75" Flat Panel Displays

EPT650 EPT650 Outdoor Universal Tilt Wall Mount for 32" to 75" Flat Panel Displays

Traduzido por Google,

O suporte de parede universal inclinável para exteriores da Peerless-AV oferece uma maneira segura de montar telas planas ao ar livre com seu acabamento E-Coat resistente à corrosão e ferragens de aço inoxidável. Além da instalação simples com seu design Hook and Hang™, esta montagem oferece funcionalidade de inclinação, mantendo a tela a apenas 2,64" (67 mm) da parede. A tecnologia de inclinação IncreLok™ permite que você bloqueie o ângulo de inclinação em incrementos de 5° para sua experiência de visualização ideal e para evitar adulteração ou ajuste indesejado. O hardware resistente a adulteração impede roubos, oferecendo tranquilidade em cada instalação e, para segurança adicional, a montagem tem acomodações para cadeados opcionais.

Características

  • 2,64" (67 mm) da parede
  • Montagem de pino duplo com posicionamento de pino de 16", 20" e 24"
  • Ferragens de montagem em madeira, concreto ou bloco de concreto incluídas
  • O hardware resistente a violações é padrão e também possui acomodações para cadeados opcionais
  • Ajuste de exibição horizontal de até 8" (203 mm) para melhor posicionamento da exibição
  • O suporte universal se adapta a monitores com padrões de montagem de até 738 x 405 mm (29,04" L x 15,95" A) e até 600 x 400 mm, compatível com VESA®
  • Bloqueie o ângulo de inclinação em incrementos de 5° para uma visão perfeita e também evite adulterações ou ajustes indesejados com a tecnologia de inclinação IncreLok™
  • Feito de materiais resistentes à corrosão para resistência às intempéries
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 75"
    • VESA Pattern; 600 X 400
    • Mounting Pattern; 732 X 405mm (28.84 X 15.95")
    • Weight Capacity; 175lb (79kg)
    • Color; Black
    • Finish; E-Coat Covered with Outdoor Powder Paint
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; +15 / -5
    • Increlock Increments; -5, 0, 5, 10 ,15
    • Distance from Wall; 2.58" (66mm)
    • Product Dimensions (W x H x D); 30.87" x 16.89" x 2.64"-5.51" (784 x 429 x 67-140mm)
    • Product Weight; 8.5lb (4kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 10.76lb (4.88Kg)
    • Ship Dimensions; 10.12 x 3.5 x 32" (257.0 x 88.9 x 812.8mm)
    • UPC Code; 735029275640

    Variant ID: 34322265604227

    Variant SKU: EPT650

    Type: Outdoor

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaept650
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais
  • Código ETIMEC012176
  • Nome ETIMAccessories for television
  • Código CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Número OmniClass23-37 15 25 19
  • Título OmniclassTelevision Mounts

Disponibilidade da região

Europa América do Norte