Publicar produtos
EXT102 Fixed Length Extension Columns for use with Peerless-AV Display Mounts, Projector Mounts, and Ceiling Plate Accessories

EXT102 Fixed Length Extension Columns for use with Peerless-AV Display Mounts, Projector Mounts, and Ceiling Plate Accessories

Traduzido por Google,

Projetada para se misturar e trabalhar com quase qualquer ambiente, a linha de colunas fixas EXT da Peerless-AV varia em comprimento de 6" até 10', com muitos comprimentos entre eles. A variedade de colunas torna fácil encontrar o comprimento de coluna adequado para sua aplicação desejada. Seja para um ambiente de escritório ou se você precisa montá-la em um teto alto de catedral, a coluna fixa suportará até 500 libras. A flexibilidade e a resistência dessas colunas as tornam ideais para exposições e aplicações de varejo ou sinalização digital.

Características

  • Acesso para gerenciamento de cabos fornecido em uma extremidade da coluna
  • Construção leve em alumínio para facilitar a instalação e reduzir o custo do frete
  • Os comprimentos das colunas de extensão do modelo EXT medem 1" (25 mm) a mais do que a queda declarada para fornecer comprimento de queda final para várias montagens
  • 1-1/2" - 11,5 NPT rosqueado em ambas as extremidades. Entalhado para uso com parafuso para fornecer proteção e segurança.
Especificação
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 500lb (227kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Distance from Ceiling; 24" (600mm)
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 2.3lb (1.04kg)
    • Ship Dimensions; 2.13 x 26.75 x 2.13" (54.1 x 679.5 x 54.1mm)
    • UPC Code; 735029192091

    Variant ID: 29193774956659

    Variant SKU: EXT102

    Type: Columns

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaext102
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte